Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33612
ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)
Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33612
ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 40 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 283,5 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Rakor bağlantı DN40 (1,5") DIN 11851 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|