- Ürünler
- E33433
Konik yüzüklü bağlantı parçası
E33433
PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0
Konik yüzüklü bağlantı parçası
E33433
PROGRESSIVE RG FITTING D6/M12x1.0
- Isı sensörlerinin hızlı ve kolay kurulumu
- Sensörün daldırma derinliğinin kullanıcı dostu olması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Montaj | Konik yüzüklü bağlantı parçası |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 34,6 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | Ø 6 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M12 x 1 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|