- Ürünler
- E33408
proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864
E33408
ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2
proses adaptörü boru bağlantı parçası DIN 11864
E33408
ADAPT DIN 11864-1-BS-A/DN40/G1/2
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dizayn | borular için DN 40 (DIN 11866, Reihe A) |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 40 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Standart | DIN 11864-BS-A-41x1,5-1.4435-H3 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 399 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Boru bağlantı parçası DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H3 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|