proses adaptörü Kelepçe DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
proses adaptörü Kelepçe DIN 11864
E33407
ADAPT DIN11864-3-NKS-A/DN32 / G1/2
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | sızıntı delikli, borular için, DN 32 (DIN 11866, Reihe A) | |
---|---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 40 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 365 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Clamp DN32 DIN 11864-3-A-NKS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|