universal proses adaptörü
E33341
ADAPT UNI RD52
universal proses adaptörü
E33341
ADAPT UNI RD52
- Tanklarda proses sensörü monte etmek için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 378 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | universal proses adaptörü Rd 52 |
Sızdırmazlık | Conta |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|||
---|---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|