T-parça
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-parça
E33250
T-ADAPT G1 DN25
- Borulara güvenli süreç sensörü kurulumu için
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Sağlam paslanmaz çelik gövde
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 25 | |
---|---|---|
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 305,5 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,8 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 29 mm |
Sızdırmazlık | Conta |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|