- Ürünler
- E33123
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E33123
ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E33123
ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yiyecek/içecek endüstrisinde ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Önceden takılı yalıtım contası ile birlikte
- Yüksek basınç direnci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E33434 Ürün karşılaştırması: E33123 / E33434 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir
Uygulama
Montaj | O-Ring ile |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 34 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1594 |
---|---|
Montaj şekli | O-Ring ile |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); O-Ring: EPDM |
Sensör bağlantısı | Aseptoflex |
Proses bağlantısı | Tank Spud |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Aksesuarlar
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|