- Ürünler
- E33061
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Montaj | O-Ring ile |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Montaj şekli | O-Ring ile |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Aseptoflex |
Proses bağlantısı | Clamp DN25 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|