- Ürünler
- E33051
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E33051
ADAPT IFM-SUEDMO DN25
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E33051
ADAPT IFM-SUEDMO DN25
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Üretimi devam etmiyor
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 16 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 144,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Aseptoflex |
Proses bağlantısı | Clamp DN25 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|