- Ürünler
- E33031
SMS boru bağlantısı proses adaptörü
E33031
ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)
SMS boru bağlantısı proses adaptörü
E33031
ADAPT IFM-SMS DN40 (1.5)
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E33731 Ürün karşılaştırması: E33031 / E33731 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 40 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 167,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Aseptoflex |
Proses bağlantısı | SMS boru bağlantısı DN40 (1,5") |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|