- Ürünler
- E33011
Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33011
ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)
Hijyenik rakor bağlantı için proses adaptörü
E33011
ADAPT IFM-DIN11851/DN32(1.25)
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için paslanmaz çelik adaptör
- Yüksek basınç direnci
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E33711 Ürün karşılaştırması: E33011 / E33711 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Alternatif ürün, Aseptoflex Vario dış dişli yeni bir sensörün kullanılmasını gerektirir
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 40 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 158 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | Aseptoflex |
Proses bağlantısı | Rakor bağlantı DN32 (1,25") DIN 11851 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Hijyenik ekipman sınıfı (DIN 11866 ya göre) | H4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|