Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30529
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30529
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Tank duvarı ve dibi için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dizayn | sızıntı delikli | |
---|---|---|
Montaj | kalın duvarlar ve elverişsiz kaynak durumları için; tank duvarı ve dibi için | |
Dayanma basıncı [bar] | 16 | |
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 289,7 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / R |
Sensör bağlantısı | G 1 İç diş Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 85 mm |
Sızdırmazlık | Conta |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|