Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30507
GAUGE ADAPTER DIN16281 1.4571
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30507
GAUGE ADAPTER DIN16281 1.4571
- Aşırı ısıya karşı etkin koruma
Uygulama
Dizayn | Zwischenstück DIN 16281 - 20 St |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel uygulamalar |
Montaj | pürüzsüz yüzeye montaj için |
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 248 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 İç diş |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 dış dişli |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|