Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30427
ADAPT G1/4 A - R1/4
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30427
ADAPT G1/4 A - R1/4
- Konteynerlere ve borulara süreç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 43,9 |
---|---|
Malzemeler | çelik (1,0718 / 12L13); Proses bağlantısı sızdırmazlık contası: FKM (DIN 3869) |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|