Voltaj dönüştürücü
E30406
VOLTAGE CONVERTER
Voltaj dönüştürücü
E30406
VOLTAGE CONVERTER
- Sensörlere güvenli 24 V DA işletim gerilimi beslemesi
- Çok düşük işletim gerilimli elektrik sistemlerinde kullanım
- Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim DC [V] | 9...27 |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 500 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 151 |
---|---|
Malzemeler | PBT-GF20 |
Conta malzemesi | FKM |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - soket
Kablo: 1 m, PUR | |
Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM |