Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli
E30403
WELDING THERMOWELL G1/2 V4A
- Isı sensörünün etkin, uzun süreli koruması
- Agresif malzeme ve yüksek basınç süreçlerine karşı koruma
- İşletim sırasında ısı sensörünün kolay değişimi
- Hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için onaylanmıştır
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için TA343x, TAA431, TAD191 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 160 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 126,5 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 180,8 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 8,2 mm |
Proses bağlantısı | Ø 35 mm |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,6 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|