Sıcaklık sensörü için termo tüp
E30397
PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E30397
PROTECTIVE TUBE FOR TA 1/2 NPT
- Isı sensörünün etkin, uzun süreli koruması
- Agresif malzeme ve yüksek basınç süreçlerine karşı koruma
- İşletim sırasında ısı sensörünün kolay değişimi
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için TA34xx, TAA4xx |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 69 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 162,7 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 8,2 mm |
Proses bağlantısı | 1/2" NPT |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,6 / - |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|