Sıcaklık sensörü için termo tüp
E30393
PROTECTIVE TUBE FOR TA
Sıcaklık sensörü için termo tüp
E30393
PROTECTIVE TUBE FOR TA
- Isı sensörünün etkin, uzun süreli koruması
- Agresif malzeme ve yüksek basınç süreçlerine karşı koruma
- İşletim sırasında ısı sensörünün kolay değişimi
- Hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için onaylanmıştır
Uygulama
Dizayn | Sıcaklık sensörleri için TA34xx, TAA431, TAD191 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 300 |
Ölçüm / ayar aralığı
Prob uzunluğu L [mm] | 53 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 172,9 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 30...50 |
Sensör bağlantısı | G 1/2 sızdırmazlık konisi Ø 8,2 mm |
Proses bağlantısı | G 1/2 |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,6 / - |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|