Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30153
ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30153
ADAPT M12-WELDING SHOULDER ACCESSORY
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] | < 250 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 36,2 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5...20 |
Sensör bağlantısı | M12 x 1,5 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 25 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|