USB Bağlantı kablosu
E30136
USB M8 CABLE
USB Bağlantı kablosu
E30136
USB M8 CABLE
- RS485 arayüzlü titreşim sensörlerinin bilgisayar USB arayüzüne bağlantısı
- Hızlı ve kolay parametre ayarı ve kurulumu için
- Güvenilir sinyal aktarımı için
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 172,4 |
---|---|
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
Elektriksel bağlantı - fiş M8
Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı |
Elektriksel bağlantı - fiş USB
Bağlantı | Soketli: 1 x USB, düz |
---|