Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30133
ADAPT G1/4 A - 1/2NPT A
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30133
ADAPT G1/4 A - 1/2NPT A
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
- Yüksek basınç direnci
- Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 800 |
---|---|
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 800 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 102,3 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/2" NPT |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|