Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30131
ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30131
ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım
- Yüksek basınç direnci
- Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 192 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Sensör bağlantısı | G 1 Aseptoflex Vario |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|