Conta
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
Conta
E30129
HYDRAULIC-SEALING RG 100P G1/4
- Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
- Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
Uygulama
Dizayn | NBR girişli selbstzentrierend |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 272 |
---|---|
İç çap [mm] | 13,74 |
Dış çap [mm] | 20,57 |
Malzemeler | Çelik galvanizli; NBR |
Açıklamalar
Paket miktarı | 100 adet |
---|