Proses bağlantıları için körtapa
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
Proses bağlantıları için körtapa
E30128
ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO
- Kullanılmayan proses bağlantılarının güvenilir kaplanması
- Telin kaynaklama sırasında yamulma ya da hasar görmesine karşı güvenilir koruma
- Özellikle hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 203 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4; Conta: FKM |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli Aseptoflex Vario |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|