Conta
E30111
U-SEAL 50 ST
Conta
E30111
U-SEAL 50 ST
- Tank, konteyner ve boruların güvenilir yalıtımı için
- Süreç sensörleri ile birlikte kullanım için
- Çok yüksek basınç direnci
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Uygulama
Ortam sıcaklığı [°C] | -30...100 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 400 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -30...100 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 96,5 |
---|---|
İç çap [mm] | 12 |
Dış çap [mm] | 21 |
Malzemeler | NBR; Çelik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 50 adet |
---|