- Ürünler
- E30087
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
- Yüksek basınç direnci
- Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 800 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1,4401 / 316); FKM |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı SAE 7/16" - 20 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|