Proses sensörleri için montaj adaptörü
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
Proses sensörleri için montaj adaptörü
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
- Yüksek basınç direnci
- Kelepçelerle sağlam sabitleme
Uygulama
Dizayn | küçük flanş G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 10 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 67 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | Flanş DN16 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|