Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30060
WELDING ADAPT G1 ST52-3
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30060
WELDING ADAPT G1 ST52-3
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 50 | |
---|---|---|
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 295,5 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | çelik (1,0570 / S355J2) yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | G 1 sızdırmazlık konisi |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 50 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|