- Ürünler
- E30052
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30052
WELDING ADAPT IFM O-RG
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30052
WELDING ADAPT IFM O-RG
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
- Yüksek basınç direnci
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 221 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik; O-Ring: FPM FDA uyumlu |
Sensör bağlantısı | Aseptoflex |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | 0,4 / 4 |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | Üretimi devam etmiyor |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |