- Ürünler
- E30048
Konik yüzüklü bağlantı parçası
E30048
SHNDRG-VERSHR D8 NPT
Konik yüzüklü bağlantı parçası
E30048
SHNDRG-VERSHR D8 NPT
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Montaj | Konik yüzüklü bağlantı parçası |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 50 |
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Sensör bağlantısı | Ø 8 mm |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|