- Ürünler
- E30009
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30009
WELDING ADAPT G3/4
Proses sensörleri için kaynak adaptörü
E30009
WELDING ADAPT G3/4
- Proses sensörleri için kaynak adaptörü
- Endüstriyel ve hijyenik uygulamalarda kullanım için
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten tasarım
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E30130 + PM17xx veya PI17xx Ürün karşılaştırması: E30009 / E30130 / PI17xx Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 25 | |
---|---|---|
Basınç değerlendirme notu |
|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 290,5 |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) ; yüzey karakteristikleri : Ra<0,4 / Rz 4 |
Sensör bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 İç diş |
Proses bağlantısı | Kaynaklı adaptör Ø 50 mm |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|