- Ürünler
- E30008
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30008
Adapter G1/4"-G1/4", V4A
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30008
Adapter G1/4"-G1/4", V4A
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
- Yüksek basınç direnci
- Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E30143 Ürün karşılaştırması: E30008 / E30143 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 46 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|