Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30000
ADAPT G1/4A-G1/2A
Proses sensörleri için vidalanan adaptör
E30000
ADAPT G1/4A-G1/2A
- Konteynerlere ve borulara basınç sensörü kurulumu için
- Kolay, hızlı ve güvenli kurulum
- Endüstriyel ve mobil hidrolikte kullanım için
- Yüksek basınç direnci
- Vida kullanılarak sağlam sabitleme
Uygulama
Dayanma basıncı [bar] | 200 |
---|
Testler / Onaylar
Basınçlı ekipman direktifi | PED e uygun olası bir sınıflandırma uygulama cinsine bağlıdır ve kullanıcı / operator tarafından yapılmalıdır. |
---|---|
Güvenlik talimatları | Ortam ve ürün arasındaki uyumluluk tüm uygulamalar için kontrol edilmelidir. |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 89,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Conta: FKM |
Sensör bağlantısı | G 1/4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|