Aydınlatma ünitesi için montaj seti
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
Aydınlatma ünitesi için montaj seti
E2D116
MOUNTING SET FOR 4 BAR LIGHTS 10x75
- Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Bağlantı miline kurulum için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde ışıklandırma birimi her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı, 4 bar, 10 x 75 mm ışıklandırma birimleri için |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 538,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 175 x 175 x 99 |
Malzemeler | Montaj parçası: paslanmaz çelik; Kelepçe: paslanmaz çelik |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|