- Ürünler
- E2D100
USB Bağlantı kablosu
E2D100
ADAPTER CABLE M8 RS485-USB
USB Bağlantı kablosu
E2D100
ADAPTER CABLE M8 RS485-USB
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Uygulama
Sistem | Halojensiz |
---|
Elektriksel özellikleri
Koruma sınıfı | III |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 54 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PUR |
---|---|
Kalıp-gövde malzemesi | PUR |
Somun malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz; 4 x 0,25 mm² |