Fiber optik karşılıklı sensör
E21323
FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Fiber optik karşılıklı sensör
E21323
FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Karşılıklı sensör olarak çalıştırma
- Ölçüye göre kesmek için
- 1 milyondan fazla bükülebilmeye dayanıklı ürün ömrü
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Robotik uygulamalarındaki uygulamalarda bükülmeye dirençli tasarım; Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; OO50; OCF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 56 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 120 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 550 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 33,6 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M4 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 2 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 4 x 0,25 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|