Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Fiber optik cisimden yansımalı sensör
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Çok yassı dikdörtgen tasarım
- Erişimin zor olduğu yerlere kurulum için
- Ölçüye göre kesmek için
- Yansımalı ışık tuşu olarak çalıştırma
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|---|
Uygulama | Endüstriyel ortamlarda kullanım için |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; OO50; OCF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 70 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 150 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 530 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...70 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 45,2 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | dirsek |
Algılama ucu yükseklik [mm] | 3 |
Algılama ucu genişlik [mm] | 11 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 15 |
Prob boyutları [mm] | 3 x 11 x 15 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 2 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 1 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
|
---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|