Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21299
REFLECTOR TS-48X48
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21299
REFLECTOR TS-48X48
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 17,8 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 61 x 51,5 x 8 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 48 x 48 |
Malzemeler | ön panel: PMMA; baz: ABS |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|