Delik maskesi
E21278
PINHOLE O6 1 MM
Delik maskesi
E21278
PINHOLE O6 1 MM
Uygulama
Dizayn | kullanılabilen tipler, O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Uygulama [m] | 0,2 |
İzleme aralığı
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 0,4 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4310 / 301) |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |