You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Aksesuarlar
  3. Montaj aksesuarları ve sabitleme teknolojisi
  4. Montaj setleri
  5. E21272

Fotoelektrik sensörler için montaj seti

E21272

O6 CLAMP BRACKET

Fotoelektrik sensörler için montaj seti

E21272

O6 CLAMP BRACKET

  • Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
  • Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
  • Bağlantı miline kurulum için
  • Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn Kelepçe montajlı
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 51,8
Montaj şekli Çubuğa montaj; (Ø 10 mm)
Boyutlar [mm] 30,8 x 1,5 x 43,2
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4571/316Ti )
Aksesuarlar
Parçalar
silindir vidalar: 2 x M3 x 14
Kelepçe
Yuvarlak başlı vida
Somun: M4
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet