Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21254
REFLECTOR TS-30X59
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21254
REFLECTOR TS-30X59
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Sadece iki vida kullanarak kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 15,7 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 30 x 82 x 7,2 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 59 x 30 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|