Mesafe sensörleri için soğutma kutuları ve koruyucu gövdeler
E21248
COOLING BOX O1D
Mesafe sensörleri için soğutma kutuları ve koruyucu gövdeler
E21248
COOLING BOX O1D
- 180 C'ye kadar ortam sıcaklıklarında kullanım
- Entegre soğutma devresine sahip sağlam metal gövde
- Su veya hava soğutması mümkün
- Çok sert çevre koşullarına karşı güvenilir koruma
- Optik mesafe sensörleri için O1D tipi
Uygulama
Dizayn | aktif soğutma sistemli koruyucu gövde kullanılabilen tipler O1D |
---|---|
Dayanma basıncı [bar] | 10 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...180 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1270,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 112 x 70 x 108 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum şeffaf kaplama; kapak: Alüminyum siyah kaplamalı; Ön çerçeve: Alüminyum siyah kaplamalı; ön mercekler: Düz cam; Kablo rekoru: Pirinç nikel kaplamalı; nozul: Pirinç nikel kaplamalı; Conta: FKM |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
şemalar ve grafikler
|