Pozisyon sensörleri için montaj seti
E21237
CLAMP AND BRACKET
Pozisyon sensörleri için montaj seti
E21237
CLAMP AND BRACKET
- Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Bağlantı miline kurulum için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 47 |
---|---|
Montaj şekli | Çubuğa montaj; (Ø 10 mm) |
Boyutlar [mm] | 27,3 x 20 x 44,3 |
Malzemeler | sabitleme parçası: paslanmaz çelik; Kelepçe: paslanmaz çelik; vida: paslanmaz çelik; Somun: paslanmaz çelik |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|