Lazer sensörler için ince ayar yapılabilir montaj parçası
E21220
M18 FINE ADJUSTMENT 500
Lazer sensörler için ince ayar yapılabilir montaj parçası
E21220
M18 FINE ADJUSTMENT 500
- Lazer ışınının lazer alıcıya ya da prizmatik yansıtıcıya kolay hizalanması
- Yüksek titreşim direnci
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Bağlantı miline kurulum için
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 177 |
---|---|
Montaj şekli | Çubuğa montaj; (Ø 12 mm) |
Boyutlar [mm] | Ø 18,5 |
Malzemeler | sabitleme parçası: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kelepçe: paslanmaz çelik |
Hizalama aralığı | 2 eksende ± 3° ince ayar |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|