Pozisyon sensörleri için montaj seti
E21201
M12 ANGLE BRACKET 500
Pozisyon sensörleri için montaj seti
E21201
M12 ANGLE BRACKET 500
- Kelepçeli kurulum için komple kurulum seti
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Bağlantı miline kurulum için
- Her yöne bağımsız hareket özelliği sayesinde sensör her şekilde konumlandırılabilir
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 50,5 |
---|---|
Montaj şekli | Çubuğa montaj; (Ø 10 mm) |
Boyutlar [mm] | Ø 12,2 |
Malzemeler | sabitleme parçası: paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); Kelepçe: paslanmaz çelik (1,4408) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|