Ethernet bağlantı kablosu
E21139
VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS
Ethernet bağlantı kablosu
E21139
VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS
- Sensörün parametre ayar arabirimine bağlantı için
- Güvenilir sinyal aktarımı için
- Zorlu endüstriyel ortamların gereksinimleri için yüksek koruma sınıfı
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo |
---|---|
Dizayn | Ethernet kablo, D-kodlu |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Maks. akım yükü toplamı [A] | 4 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...90 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 369,2 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Malzemeler | TPU |
Kalıp-gövde malzemesi | TPU |
Somun malzemesi | çinko döküm, nikel kaplamalı |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 5 m, PVC, yeşil, ekranlı; 4 x 0,34 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - fiş
Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı |