Fiber optik karşılıklı sensör
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
Fiber optik karşılıklı sensör
E21132
FE-50-V-V-X/2,5M
- Yüksek sıcaklık alanlarındaki uygulamalar için
- 315 C'ye kadar kullanılabilen paslanmaz çelik kılıf
- Fotoelektrik çatal sensörü olarak çalışma
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Küçük eğilme yarıçapı
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|---|
Uygulama | Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım |
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OBF; OMF |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 93 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 93 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -58...315 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1161,5 |
---|---|
Algılama ucu yükseklik [mm] | 12 |
Algılama ucu genişlik [mm] | 143 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 85 |
Prob boyutları [mm] | 12 x 143 x 85 |
Boy [mm] | 2500 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 19 |
Malzemeler | sabitleme parçası: paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Fiber malzemesi | Cam |
Fiber başı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Fiber kılıfı malzemesi | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|