Koruma kapağı
E21126
OG PROTECTIVE BRACKET ROD
Koruma kapağı
E21126
OG PROTECTIVE BRACKET ROD
- Sensörün darbe ve sarsıntılara karşı etkin korunması
- Kolay, hızlı ve ucuz sabitleme
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Ayaklı kurulum ya da bağlantı miline kurulum için
Uygulama
Dizayn | Kelepçe montajlı, sonlamalı montaj parçası |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 192,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 27 x 40 x 110 |
İç çap [mm] | 18 |
Malzemeler | PC siyah; Montaj parçası: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|