Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21115
REFLECTOR TS-18X40
Reflektörden yansımalı sensörler için reflektör
E21115
REFLECTOR TS-18X40
- Geriye yansıtıcı sensörlerin güvenilir işletimi için
- Yapıştırıcı ile kolay kurulum
- Kırmızı ışık ve kızılötesi ışığa uygun
Uygulama
Dizayn | dikdörtgensel, kırmızı ışıklı ve kızılötesi ışıklı reflektörden yansımalı sensörler için |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 18 x 40 x 7 |
Reflektör yüzeyi [mm] | 38 x 16 |
Malzemeler | Plastik |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|