- Ürünler
- E21101
Fiber optik karşılıklı sensör
E21101
FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M
Fiber optik karşılıklı sensör
E21101
FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: E21103 Ürün karşılaştırması: E21101 / E21103 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 250 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 350 |
---|
Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 750 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,047 |
---|---|
Algılama ucu çeşidi | düz |
Algılama ucu vida dişi | M3 |
Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 20 |
Boy [mm] | 2000 |
Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 3 |
Fiber düzeni | |
Çekirdek çapı [mm] | 1,2 |
Fiber çapı [mm] | 613 x 0,06 |
Dış çap [mm] | 2,2 |
Fiber malzemesi | PMMA |
Fiber başı malzemesi | Alüminyum |
Fiber kılıfı malzemesi | PE |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
||
---|---|---|---|
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|